Termostate

DEVIreg Smart



Cronotermostat electronic inteligent cu conexiune Wi-Fi și controlabil prin aplicație de pe telefonul mobil.

DEVIreg™ Smart este un cronotermostat inteligent intuitiv programabil poate fi controlat prin WiFi și DEVIreg™ Smart App de oriunde, oricând.
Termostatul este folosit în controlul sistemelor de încălzire în pardoseală. A fost creat pentru instalare prin fixare și datorită desingului din 2 părți, poate fi amplasat într-o gama largă de rame și este compatibil cu aproape orice senzori.
DEVIreg™ Smart se instalează rapid și intuitive is fast and intuitive to setup prin ghidul rapid de pe aplicația mobile. Are funcța de detectare a ferestrei deschise și program inclus de economisire a energiei.


DEVIreg Smart

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP Garanție
(ani)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polar WhiteTermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Pure WhiteTermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart IvoryTermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart blackTermostat Wi-Fi  16A / 3680W@230V~IP21 


Documentaţie





Broşura
 
Încălzirea terenurilor de sport
DEVI_AM_sport_fields_VGLUD146.pdf (10,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUD146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Protecția țevilor împotriva înghețului
DEVI_AM_Pipes_VGLUF146.pdf (10,2 Mb), Număr documentaţie: VGLUF146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Sisteme de degivare pentru acoperișuri, jgheaburi și burlane
DEVI_AM_Roofs_VGLUE146.pdf (15,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUE146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/05 2018
 
Sisteme de degivrare pentru suprafețe asfaltate
DEVI_AM_Asphalt_VGLUC146.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VGLUC146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Sisteme de topire a zăpezii și a gheții la sol
DEVI_AM_ground_VGLUG146.pdf (9,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUG146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
DEVIreg Smart with DEVIsmart App
VBJWC102_DEVIregSmart_8p_Brochure_Pro_v3_EN_low-res.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VBJWC102, Limbă: English, Data de emitere: 27/04 2016
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBMHA102, Limbă: English, Data de emitere: 10/06 2018
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Touchdown! Devireg Touch installer brochure
DEVIreg_Touch_2013_Installer_Brochure_A4_low.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VBGDB102, Limbă: English, Data de emitere: 09/09 2013
 


Declaraţii
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VJIOJ102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2017
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg Smart
DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDJWH102, Limbă: English, Data de emitere: 04/08 2016
 
DEVIreg™ Smart
DS - DEVIreg Smart_VDLUA302.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDLUA302, Limbă: English, Data de emitere: 28/02 2018
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF202_08096265.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIJWF202, Limbă: English, Data de emitere: 26/07 2017
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF246_08096256.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIJWF246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/07 2017
 


Proiecte realizate
 
Alléhotellet
Alléhotellet_CaseStory_VZJWB102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZJWB102, Limbă: English, Data de emitere: 30/08 2017