DEVIsafe™ 20T 230V-400V



DEVIsafe™ 20T este un cablu pentru încălzire electrică de înaltă performanță, flexibil, care corespunde cerințelor standardului IEC 60800:2009, clasa M2.
Forma rotundă a cablului ușurează instalarea în aplicații de exterior, cum ar fi acoperișurile și jgheaburile sau aplicațiile la sol.
DEVIflex™ este un cablu conductor bifilar complet ecranat, complet ecranat, învelit cu un strat protector din PVC negru, cu protecție UV. Materialele de calitate superioară și construcția robustă ne permit să vă oferim cu încredere garanția unică de 20 de ani - DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 230V-400V

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIsafe™ 20T 230V (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Cablu bifilar rotund cu ecranare

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Cablu bifilar rotund cu ecranare
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Cablu bifilar rotund cu ecranare


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
DEVIflex™ înlocuiește DTIP - găsiți noile coduri aici
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC146_2013_spread.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBHQC146, Limbă: Română, Data de emitere: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW246_hi-res.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDHQW246, Limbă: Română, Data de emitere: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DS - DEVIsafe 20T_230V.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDHQW302, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX246_hi-res.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDHQX246, Limbă: Română, Data de emitere: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DS - DEVIsafe 20T_400V.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDHQX302, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV44F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Număr documentaţie: VIFSV402, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV446_RO.pdf (4,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV446, Limbă: Română, Data de emitere: 08/10 2015
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015