|
|
DEVIflex™ 10T (DTIP)
Deviflex ™ este un cablu bifilar complet ecranat cu un înveliș exterior rezistent din PVC roșu, adecvat pentru instalarea într-o gamă largă de aplicații în pardoseală și sisteme pentru protecția anti-îngheț a conductelor.
Beneficii:
Ușor de instalat
Cablu flexibil
Sigur și rezistent
Perioadă îndelungată de viață
DEVIwarranty ™ - 20 de ani garanție
Respectarea standardului: IEC 60800:2009
Arii de aplicare:
Gama largă de aplicații în pardoseala
Sisteme de protecție anti-îngheț a conductelor
|
|
|
Date tehnice
Număr de cod | Nume | Watt /m | Lungime cablu | Putere (W) | Tens. alimentare (V) | Construcţie |
Deviflex™ 10T (DTIP) |
140F1215
| DEVIflex™ 10T | 10 | 2m | 20 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1216
| DEVIflex™ 10T | 10 | 4m | 40 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1217
| DEVIflex™ 10T | 10 | 6m | 60 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1218
| DEVIflex™ 10T | 10 | 8m | 80 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1219
| DEVIflex™ 10T | 10 | 10m | 100 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1220
| DEVIflex™ 10T | 10 | 20m | 205 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1221
| DEVIflex™ 10T | 10 | 30m | 290 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1222
| DEVIflex™ 10T | 10 | 40m | 390 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1223
| DEVIflex™ 10T | 10 | 50m | 505 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1224
| DEVIflex™ 10T | 10 | 60m | 600 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1225
| DEVIflex™ 10T | 10 | 70m | 695 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1226
| DEVIflex™ 10T | 10 | 80m | 790 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1227
| DEVIflex™ 10T | 10 | 90m | 920 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1228
| DEVIflex™ 10T | 10 | 100m | 990 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1229
| DEVIflex™ 10T | 10 | 120m | 1220 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1230
| DEVIflex™ 10T | 10 | 140m | 1410 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1231
| DEVIflex™ 10T | 10 | 160m | 1575 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1232
| DEVIflex™ 10T | 10 | 180m | 1760 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1233
| DEVIflex™ 10T | 10 | 200m | 1990 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1234
| DEVIflex™ 10T | 10 | 210m | 2050 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1407
| DEVIflex™ 10T | 10 | 15m | 131 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1408
| DEVIflex™ 10T | 10 | 25m | 240 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
140F1409
| DEVIflex™ 10T | 10 | 35m | 365 | 230 | Cablu bifilar rotund cu ecranare |
|
Documentaţie
Catalog
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf
(8,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
|
|
Catalog de prezentare
DEVIflex™ înlocuiește DTIP - găsiți noile coduri aici
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC146_2013_spread.pdf
(0,6 Mb), Număr documentaţie: VBHQC146, Limbă: Română, Data de emitere: 02/09 2013
|
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf
(1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
|
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf
(1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
|
|
Certificate
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
|
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
|
|
Fişă tehnică
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ246_hi-res.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VDHQQ246, Limbă: Română, Data de emitere: 05/09 2013
|
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DS - DEVIflex 10T_VDHQQ302.pdf
(1,0 Mb), Număr documentaţie: VDHQQ302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
|
|
Ghid rapid de selecţie
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf
(0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
|
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
|
|
Instrucţiuni
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf
(2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
|
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf
(22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
|
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf
(4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
|
|
Multi Media
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov
(10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
|
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4
(33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
|
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4
(87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
|
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4
(37,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXC102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
|
|
Proiecte realizate
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf
(1,2 Mb), Număr documentaţie: VZIVY102, Limbă: English, Data de emitere: 19/10 2015
|
|
|
|
|
|
|
|