DEVIreg™ Touch



La fel de intuitiv în utilizare precum cele mai recente telefoane inteligente (smartphones), DEVIreg™ Touch vă oferă posibilitatea de a controla foarte ușor sistemul de încălzire electrică prin pardoseală, având același timp un design foarte elegant, fiind ușor și discret de instalat.

DEVIreg™ Touch este primul termostat pentru încălzirea electrică prin pardoseală care este operat prin ecran tactil. Compatibil cu o gamă largă de sisteme de rame și senzori pentru încălzire electrică prin pardoseală, având un design inovativ ”click-fit”, DEVIreg™ Touch oferă o soluție rapidă și flexibilă pentru aproape toate tipurile de instalații pentru încălzire electrică prin pardoseală.

DEVIreg™ Touch poate fi combinat chiar și cu un sistem existent, oferindu-vă posibilitatea să actualizați cu ușurință sistemul pentru a beneficia de funcțiile speciale pentru economia de energie. Astfel, veți reduce costurile energie fără a reduce confortul, și asta prin instalarea unui ecran tactil de 2 inch.

DEVIreg™ Touch este ușor de folosit, iar având un timer cu setări flexibile și o acuratețe de 15 minute.

Folosind ecranul tactil puteți copia setările de timp de la o zi la alta sau seta nivele diferite de temperatură pentru fiecare zi, adaptând sistemul de încălzire la stilul individual de viață.

La toate acestea, se adaugă și garanția de 5 ani, una dintre cele mai mari de pe piață, un beneficiu major atât pentru instalatori, cât și pentru utilizatori.


DEVIreg™ Touch

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereSarcină
(W)
Clasa de protecţie IP Scala
(°C)

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ TouchDesign Frame Pure White16 A / 368021 
140F1065 Devireg™ TouchFără rame16 A / 368021 
140F1068 Devireg™ TouchDesign Frame Pure White (cu limba maghiara, fara limba romana)16 A / 368021 
140F1069 Devireg™ TouchDesign Frame Pure Black16 A / 368021 
140F1071 Devireg™ TouchDesign Frame Polar White16 A / 368021 


Documentaţie





Broşura
 
Încălzirea terenurilor de sport
DEVI_AM_sport_fields_VGLUD146.pdf (10,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUD146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Protecția țevilor împotriva înghețului
DEVI_AM_Pipes_VGLUF146.pdf (10,2 Mb), Număr documentaţie: VGLUF146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Sisteme de degivare pentru acoperișuri, jgheaburi și burlane
DEVI_AM_Roofs_VGLUE146.pdf (15,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUE146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/05 2018
 
Sisteme de degivrare pentru suprafețe asfaltate
DEVI_AM_Asphalt_VGLUC146.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VGLUC146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 
Sisteme de topire a zăpezii și a gheții la sol
DEVI_AM_ground_VGLUG146.pdf (9,5 Mb), Număr documentaţie: VGLUG146, Limbă: Română, Data de emitere: 25/03 2018
 


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Număr documentaţie: VKLUE202, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VBGDC102, Limbă: English, Data de emitere: 09/09 2013
 
Click! Programat! Devireg Touch (end user)
Pliant DEVIreg Touch.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VBGDC146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/10 2012
 
DEVIreg Touch - brosura de prezentare
DEVIreg_Touch_VBGDB102_Installer_Brochure.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VBGDB146, Limbă: Română, Data de emitere: 05/04 2013
 
Selection leaflet - DEVI thermostats
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA102_low-res.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBMHA102, Limbă: English, Data de emitere: 10/06 2018
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Viitorul va fi electric! Alegeți sistemele de încălzire electrică prin pardoseală!
DEVImat_8pages-ro_paginat_web.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBJUB146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/10 2014
 


Certificate
 
EC-Declaration of Conformity: DEVIreg Touch
EC-Declaration_DEVIreg-Touch_VCHYA102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VCHYA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/09 2012
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ Touch
DEVIreg Touch.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIIB346, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ Touch
DS - DEVIreg Touch_VDIIB302.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIIB302, Limbă: English, Data de emitere: 28/02 2018
 


Fişe de produse
 
DEVIreg Touch - Fisa de produs
DEVIreg_Touch_Fisa de produs.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VLGDE146, Limbă: Română, Data de emitere: 05/04 2013
 


Ghid de utilizare
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB202.pdf (3,5 Mb), Număr documentaţie: VUGDB202, Limbă: English, Data de emitere: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB246.pdf (2,1 Mb), Număr documentaţie: VUGDB246, Limbă: Română, Data de emitere: 31/07 2012
 


Ghid rapid de selecţie
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Număr documentaţie: VQGDB14F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 25/10 2013
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU202.pdf (8,6 Mb), Număr documentaţie: VIGDU202, Limbă: English, Data de emitere: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU246.pdf (7,5 Mb), Număr documentaţie: VIGDU246, Limbă: Română, Data de emitere: 31/07 2012
 


Multi Media
 
DEVIreg Touch virtual thermostat - download version
DEVIreg Touch virtual thermostat Download version3 ZIP.zip (4,0 Mb), Număr documentaţie: VVHYB202, Limbă: English, Data de emitere: 04/04 2013
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video.mp4 (21,0 Mb), Număr documentaţie: VVHYA102, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2012
 


Proiecte realizate
 
Case story - Aristoteles multifamily houses - Brno, CZ
Aristoteles.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VZJXC102, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2014
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VZJUA102, Limbă: English, Data de emitere: 06/02 2015
 
Case story, Taş Evler, Antalya
Tas Elver.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VZIWC102, Limbă: English, Data de emitere: 20/10 2014
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VZIVY102, Limbă: English, Data de emitere: 19/10 2015