Termostate

Danfoss Link™



Sigur şi fiabil, Danfoss Link™ este un sistem de comunicare bidirecţionala bazat pe o tehnologie fără fir. Creat pentru cofortul dumneavoastră, Danfoss Link stabileşte noi standarde în domeniul controlului modern al încălzirii .

Solutia Danfoss Link™ solution constă în trei echipamente fără fir:
Echipamentul obligatoriu Danfoss Link™ CC (unitatea centrală de control) şi Danfoss Link™ FT (termostat pardoseală) precum şi cel opţional Danfoss Link™ RS (senzor de cameră).

Sistemul Danfoss Link™ este:

- Alcătuit dintr-o unitate de control centrală care controlează senzorii şi termostatele din întreaga casă
- Simplu de utilizat: ecranul tactil inteligent vă ghidează în toate alegerile
- Fără risipă de energie datorită posibilităţii de programare saptămânală în funcţie de perioadele de absenţă din locuinţă.În plus, funcţia "plecat" vă oferă economie de energie şi costuri atunci când sunteţi plcat de acasă
- Un sistem de comunicare stilat datorită design-ului de ultimă oră


Danfoss Link™

Date tehnice



Danfoss Link™
Număr de codColourVariaţie de temperatură
(C)
Clasă IP Dimensiunile termostatului
(mm)
SarcinăDescription

Danfoss Link

014G0592 Danfoss Link™ Repeater Unit IP 31 16A / 3600WRepeater Unit - UK, HR, HU, RO, SI, BG, TR, SK
Connect
Număr de codTipDescriere

Connect thermostat

014G0001 Danfoss Link™ Connect living connect cu adaptor RA încorporat. living connect şi Danfoss Link pentru controlul wireless al temperaturii din locuinţă
014G0002 Danfoss Link™ Connect living connect cu adaptor RA + K (M30x1,5). living connect şi Danfoss Link pentru controlul wireless al temperaturii din locuinţă
Sistemul wireless CF2 pentru controlul încălzirii hidraulice prin pardoseală
Număr de codProdusTipDescriere

Room Thermostat CF2

088U0210 Termostat de cameră standardCF-RSTermostat de cameră standard pentru sistem wireless CF2
088U0211 Termostat de cameră pentru utilizare în mediu publicCF-RPTermostat de cameră rezistent la şoc pentru sistem wireless CF2


Documentaţie



Danfoss Link™


Catalog de prezentare
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBAMG202, Limbă: English, Data de emitere: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBFZI202, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Număr documentaţie: VBFZH202, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ602, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ402, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA402_Living_PRO_Connect_Link_2015_UK_lowres.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VBFZA402, Limbă: English, Data de emitere: 01/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBFZA602, Limbă: English, Data de emitere: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Living Connect - product sheet
VBFZA302_living_connect-Link_Product_leaflet_4p_2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBFZA302, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Danfoss Link End User leaflet
VBFGZ202_Sep20141_LR.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VBFZG202, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ502_Living_PRO_12p_2015_lowres.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ502, Limbă: English, Data de emitere: 09/06 2015
 
living by Danfoss - controlul sistemelor de incalzire
VBFNJ446_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.PDF (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ446, Limbă: Română, Data de emitere: 01/11 2014
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ302_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ302, Limbă: English, Data de emitere: 09/06 2015
 
living eco by Danfoss - controlul incalzirii
VBIDQ246_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR_Spreads....pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ246, Limbă: Română, Data de emitere: 01/11 2014
 
Sisteme Danfoss de încălzire electrică pentru interior și exterior
VBEXH246_Ghid_EH_web.pdf (4,3 Mb), Număr documentaţie: VBEXH246, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2014
 


Certificate
 
Danfoss Link Simple Communication Module (SCM) EU Declaration of Conformity
DL1446-3_SCM_EU-DoC_RED VCIOD102.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCIOD102, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2016
 


Descărcare de soft
 
Danfoss Link Software update version - dlcc-2.1.35
dlcc2.1.35.tar (19,6 Mb), Număr documentaţie: VSFZC102, Limbă: English, Data de emitere: 20/04 2012
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Număr documentaţie: VSIDB25H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Număr documentaţie: VSIDC45H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 03/12 2014
 
Danfoss Link Software version - dlcc-2.5.57
dlcc--2.5.57.tar (20,8 Mb), Număr documentaţie: VSFZB202, Limbă: English, Data de emitere: 31/07 2012
 
Danfoss Link Software version - dlcc-4.0.42
Danfoss Link CC 4.0.42.tar (46,5 Mb), Număr documentaţie: VSIOC102, Limbă: English, Data de emitere: 18/01 2016
 
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software.pdf (0,0 Mb), Număr documentaţie: VSFZA202, Limbă: English, Data de emitere: 08/08 2012
 


Fişă tehnică
 
Danfoss Link RS Senzor de cameră
Danfoss-Link-RS_VDFZA246.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDFZA246, Limbă: Română, Data de emitere: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC702.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDFZC702, Limbă: English, Data de emitere: 06/01 2015
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC746.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDFZC746, Limbă: Română, Data de emitere: 25/01 2017
 
Danfoss Link™ FT - Floor Thermostat
DS - Danfoss Link FT.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIG102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
Danfoss Link™ HR -Releu ascuns &PR - Releu Pug-in
Danfoss Link HR - Fisa tehnica.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDFZB146, Limbă: Română, Data de emitere: 05/11 2012
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG302.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDSPG302, Limbă: English, Data de emitere: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG346.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDSPG346, Limbă: Română, Data de emitere: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ MPB with Danfoss Link™ SCM or with Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG102.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDFZG102, Limbă: English, Data de emitere: 15/08 2013
 
Repeater Unit for Danfoss Link and CF2 Systems
RepeaterUnit_X004992_VDFZD102.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDFZD102, Limbă: English, Data de emitere: 10/03 2011
 
Repetor pentru sistemele Danfoss Link & CF2
Danfoss Link Repetor - Fisa tehnica.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDFZD146, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2012
 


Ghid de utilizare
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB102 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VUIOB102, Limbă: English, Data de emitere: 08/10 2013
 


Instrucţiuni
 
Consola Centrală Danfoss Link CC - Ghid instalare
Danfoss Link CC - Ghid de instalare.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VISGL246, Limbă: Română, Data de emitere: 31/10 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VIFZM202, Limbă: English, Data de emitere: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Număr documentaţie: VIFZM27L, Limbă: (7L) GB,NL, Data de emitere: 22/10 2012
 
Danfoss Link FT - Ghid de instalare
Danfoss Link FT - Ghid de instalare.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VISGZ346, Limbă: Română, Data de emitere: 02/11 2012
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VIFZZ102, Limbă: English, Data de emitere: 15/08 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA602.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIFZA602, Limbă: English, Data de emitere: 23/09 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link CC Installation Guide VISGL702.pdf (4,1 Mb), Număr documentaţie: VISGL702, Limbă: English, Data de emitere: 09/07 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Număr documentaţie: VISGZ45X, Limbă: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Data de emitere: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HC - Ghid Instalare
Danfoss Link HC - Ghid de instalare.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VIFZL146, Limbă: Română, Data de emitere: 02/11 2012
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VISGX45X, Limbă: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Data de emitere: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Releu Ascuns - Ghid instalare
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX25X_lo-romana I.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VISGX246, Limbă: Română, Data de emitere: 25/04 2012
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Număr documentaţie: VISGY45X, Limbă: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Data de emitere: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ RS Senzor Cameră
Danfoss Link RS - Ghid de instalare.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIFZA246, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2012
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT102.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIFZT102, Limbă: English, Data de emitere: 28/01 2013
 
Ghid de instalare - ECtemp Touch
DanfossECtempTouch_VIIOH146_08091382.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VIIOH146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/05 2016
 


Note
 
Danfoss Link CC + CF-RU Inlay
VFFZA202.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VFFZA202, Limbă: English, Data de emitere: 03/03 2015
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA602.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VFLTA602, Limbă: English, Data de emitere: 24/05 2017
 


Proiecte realizate
 
Central heating control - Duisburg
VZJPD102_Living_Case Story DE_2015_100615_LR.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VZJPD102, Limbă: English, Data de emitere: 17/02 2015
 


Tabele/ programe adiţionale
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VTCUA102, Limbă: English, Data de emitere: 25/09 2015
 


Connect


Aplicaţie
 
Application Guide - living eco & connect
living_Application-guide_VAIDD402.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VAIDD402, Limbă: English, Data de emitere: 24/08 2016
 


Catalog
 
Catalog produse - Danfoss Incalzire
VKIDB346_aprilie_2016_RO.pdf (14,2 Mb), Număr documentaţie: VKIDB346, Limbă: Română, Data de emitere: 15/04 2016
 


Catalog de prezentare
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VBGWG302, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Număr documentaţie: VBFZH202, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ602, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ402, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA402_Living_PRO_Connect_Link_2015_UK_lowres.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VBFZA402, Limbă: English, Data de emitere: 01/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBFZA602, Limbă: English, Data de emitere: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Living Connect - product sheet
VBFZA302_living_connect-Link_Product_leaflet_4p_2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBFZA302, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VBFNK502, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2015
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP102.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VBLTP102, Limbă: English, Data de emitere: 01/06 2017
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ502_Living_PRO_12p_2015_lowres.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ502, Limbă: English, Data de emitere: 09/06 2015
 
living by Danfoss - controlul sistemelor de incalzire
VBFNJ446_living_by_Danfoss_brochure_PRO_12p_2014_CS4_LR.PDF (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBFNJ446, Limbă: Română, Data de emitere: 01/11 2014
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ302_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ302, Limbă: English, Data de emitere: 09/06 2015
 
living eco by Danfoss - controlul incalzirii
VBIDQ246_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR_Spreads....pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VBIDQ246, Limbă: Română, Data de emitere: 01/11 2014
 
Robinetele cu capete termostatice de la Danfoss pentru confort termic
VBHME246_Robinete_A4_LR.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VBHME246, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2014
 
Seturile Danfoss pentru radiatoare cu ventil incorporat
VBHMF346_Seturile_Danfoss_A4lowres.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBHMF346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2014
 


Certificate
 
Manufacturer's Declaration: living connect Z
Manufacturers Declaration RoHS VCIDM102.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VCIDM102, Limbă: English, Data de emitere: 18/10 2013
 


Declaraţii
 
Heat Genius Connect 014G0804
Heat Genius Connect Manufacturer's Declaration VJLTD102 (014G0804).pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VJLTD102, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2016
 
Manufacturers Declaration -COQON Living connect Z
500B0577A02 MANUFACTURERS DECLARATION Z-Wave LC COQON v2_underwritten_AMO_TDL.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VJLTA202, Limbă: English, Data de emitere: 20/04 2016
 


Diverse
 
Ghid utilizare iPaper Builder
Ghid utilizare iPaper Builder.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VRGZC146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2012
 


Fişă tehnică
 
living connect®, Electronic Radiator Thermostat
living-connect_VDFNS402.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDFNS402, Limbă: English, Data de emitere: 17/09 2013
 
living connect®, Termostat electronic de radiator
living-connect_VDFNS446.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDFNS446, Limbă: Română, Data de emitere: 17/09 2013
 


Ghid de utilizare
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUJPA102, Limbă: English, Data de emitere: 12/09 2014
 
Important information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB202.pdf (0,0 Mb), Număr documentaţie: VUIDB202, Limbă: English, Data de emitere: 16/06 2013
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VUJPB102, Limbă: English, Data de emitere: 16/09 2014
 


Ghid rapid de selecţie
 
connect Z (014G0013), Termostat electronic de radiator
connectZ_OEM_VQIDC346.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VQIDC346, Limbă: Română, Data de emitere: 19/07 2016
 
Ghid actualizare Software - Danfoss Link
Danfoss Link Upgrade - Ghid.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VQHSA146, Limbă: Română, Data de emitere: 30/04 2012
 
living connect for OEM
living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VQIDA15T, Limbă: (5T) DK,GB,DE,PL, Data de emitere: 26/11 2012
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VQHMB69Y, Limbă: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Data de emitere: 06/02 2015
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9562_VQHMB50K.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VQHMB50K, Limbă: (0K) GB,SK,SI,HR,TR,HU,CZ,RU , Data de emitere: 26/11 2014
 


Instrucţiuni
 
Consola Centrală Danfoss Link CC - Ghid instalare
Danfoss Link CC - Ghid de instalare.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VISGL246, Limbă: Română, Data de emitere: 31/10 2012
 
Ghid pentru actualizarea Danfoss Link CC - versiunea 2.5.57
Danfoss Link upgrade.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIIDA146, Limbă: Română, Data de emitere: 20/08 2012
 
living adapter for K-valves
living_K-adapter_013R9506_VIFNH302.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIFNH302, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2013
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VIHML302, Limbă: English, Data de emitere: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VIHMJ302, Limbă: English, Data de emitere: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (MMA)
living_MMA-adapter_013R9550_VIHMI302.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VIHMI302, Limbă: English, Data de emitere: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VIHMK302, Limbă: English, Data de emitere: 08/09 2013
 
living adapter for RAV and RAVL valves
living_RAV-RAVL-adapter_013R9504_VIFNG302.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIFNG302, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2013
 
living adapter for RA-valves
living_RA-adapter_013R9505_VIFNI302.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIFNI302, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2013
 
living adapter for RTD valves
living_RTD-adapter_013R9531_VIFNY302.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIFNY302, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2013
 
living connect® - Ghid de instalare şi ghidul utilizatorului
living-connect_VIIDH146.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VIIDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 05/11 2013
 
living connect® - Installation and User Guide
living-connect_VIIDH102.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VIIDH102, Limbă: English, Data de emitere: 05/11 2013
 
Removing an adapter from a living thermostat
living_Remove-adapter_VIIDG102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VIIDG102, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2013
 


Note
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA602.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VFLTA602, Limbă: English, Data de emitere: 24/05 2017
 
Tech Info EN 215
17_06_19_02ech_info_EN215.xls (3,8 Mb), Număr documentaţie: VFLXA402, Limbă: English, Data de emitere: 19/06 2017
 


Proiecte realizate
 
At 230 years-old, it’s an energy efficient marvel
VZFNA202_Sep2014Lowres.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VZFNA202, Limbă: English, Data de emitere: 20/11 2014
 
Case story living connect, Køge
VZIDB202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VZIDB202, Limbă: English, Data de emitere: 20/09 2014
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VZIDA202, Limbă: English, Data de emitere: 20/11 2014
 
Soluţii pentru economisirea energiei la renovarea sistemelor de încălzire şi răcire
VZA6E246_Referinte_Lowres.pdf (6,4 Mb), Număr documentaţie: VZA6E246, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2014
 


Sistemul wireless CF2 pentru controlul încălzirii hidraulice prin pardoseală


Aplicaţie
 
CF2 Wireless Floor Heating System
CF2_VASPL102.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VASPL102, Limbă: English, Data de emitere: 02/04 2009
 


Catalog
 
Application guide Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD202_lo-res.pdf (3,6 Mb), Număr documentaţie: VKDYD202, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2015
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Număr documentaţie: VKDYD302, Limbă: English, Data de emitere: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Număr documentaţie: VKDYC202, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2015
 


Catalog de prezentare
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Număr documentaţie: VBFZH202, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2014
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG202_Danfoss_HS_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_low-res.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBSUG202, Limbă: English, Data de emitere: 19/12 2016
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC202_lo-res.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VBDYC202, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2015
 


Declaraţii
 
Wireless Floor Heating Control System CF2+
EC Declaration CF2_VJSUA102.pdf (4,1 Mb), Număr documentaţie: VJSUA102, Limbă: English, Data de emitere: 01/06 2016
 


Fişă tehnică
 
CF2 Data sheet
CF2_X000024_VDUHJ302.pdf (4,0 Mb), Număr documentaţie: VDUHJ302, Limbă: English, Data de emitere: 04/03 2011
 
CF2 Sistem de control fără fir pentru încălzire în podea
CF2_VDUHJ246.pdf (1,8 Mb), Număr documentaţie: VDUHJ246, Limbă: Română, Data de emitere: 07/04 2010
 
CF2+ Data sheet
CF2plus-data-sheet.pdf (1,9 Mb), Număr documentaţie: VDSPN102, Limbă: English, Data de emitere: 31/08 2011
 
CF-MC Master Controller
CF-MC_VDSPK202.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDSPK202, Limbă: English, Data de emitere: 01/10 2015
 
CF-RC Remote Controller
CF-RC_VDSPM202.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDSPM202, Limbă: English, Data de emitere: 24/09 2015
 
CF-Rx Room Thermostats
CF-Rx_VDSPL202.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDSPL202, Limbă: English, Data de emitere: 01/10 2015
 
CF-WR Wireless Relay
CF-WR_X012229_VDSPJ102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDSPJ102, Limbă: English, Data de emitere: 12/07 2011
 


Instrucţiuni
 
CF2+ Quick Guide
SU Pack Quick Guide VISPA302.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VISPA302, Limbă: English, Data de emitere: 27/09 2013
 
CF-MC Master Controller
CF-MC_VIUHK902.pdf (4,2 Mb), Număr documentaţie: VIUHK902, Limbă: English, Data de emitere: 22/01 2016
 
CF-MC Master Controller
CF-MC-VIUHK81C_complete.pdf (19,5 Mb), Număr documentaţie: VIUHK81C, Limbă: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Data de emitere: 03/04 2013
 
CF-RC Remote Controller
CF-RC_VIUHM602_hi-res.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VIUHM602, Limbă: English, Data de emitere: 27/06 2011
 
CF-RU Repetor - Instructiuni
Danfoss Link RU - Ghid de instalare.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VIUHN646, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2012
 


Lista de preţuri
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VPSPB402, Limbă: English, Data de emitere: 12/11 2014
 


Multi Media
 
Application Flash multihouse
multiboiler-rad-floor-INT-A.swf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VVSPA202, Limbă: English, Data de emitere: 07/10 2008
 
Application Flash one family house
1fam-boiler-rad-floor-INT-A.swf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VVSPB202, Limbă: English, Data de emitere: 07/10 2008
 
Floor Heating System Overview
Floor heating system overview.swf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VVEYA102, Limbă: English, Data de emitere: 01/07 2010
 


Tabele/ programe adiţionale
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VTCUA102, Limbă: English, Data de emitere: 25/09 2015
 
Simple. Reliable. Satisfying.
CF2plus-Selection-card.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VTSPA102, Limbă: English, Data de emitere: 25/06 2011
 


Accesorii



014G0260
014G0261
014G0262
088U0250
088U0230 Sistemul CF2 este alcătuit din regulatoare principale cu 5 şi respectiv 10 ieşiri, patru tipuri de termostate de cameră, un amplificator şi o telecomandă. Toate componentele utilizează o tehnologie avansată, care permite obţinerea unor caracteristici funcţionale unice. Mai mult decât atât, sistemul CF2 este foarte uşor de instalat, de utilizat şi de întreţinut. Cu ajutorul sistemului CF2, puteţi seta temperatura camerei separat în diferite încăperi, obţinând astfel o reglare optimă, precum şi economii de energie la nivelul întregului sistem de încălzire prin pardoseală şi un nivel deosebit de ridicat de confort.Repeater Unit este o unitate pentru extinderea semnalului wireless a unității centralte de control către termostate de cameră. Adică, atunci când un termostat de cameră este în afara razei unității centrale de control, repetorul de semnal va restabili conexiunea. Se pot lega până la 3 repetoare în serie, aria de acoperire extinzându-se astfel cu până la 120m.