Elemente de încălzire în pardoseală

Devidry™



Devidry™ este soluţia perfectă pentru renovări. Este rapid, uşor şi simplu de instalat.

Caracteristici:
- Uşor de instalat
- Ridicarea nivelului podelei este redusă
- Reducerea nivelului de zgomot
- Costuri de instalare mici
- Nu necesită unelte speciale
- Nu este necesară injectarea de spumă sub podelele de lemn
- Orice suprafaţă (chiar şi pentru covoare şi placi laminate)
- Distribuţie uniformă a greutăţii pe stratul de amplasare

Aplicaţii tipice zonale:
- Numai pentru pardoseli interioare
- Camere de zi, camere de copii, pivniţe etc.


Devidry™

Date tehnice



Număr de codNumeDescriereWatt pe m2Lungime
(m)
Alimentare

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55Covoraş de încălzire55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55Covoraş de încălzire55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55Covoraş de încălzire55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55Covoraş de încălzire55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55Covoraş de încălzire55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100Covoraş de încălzire100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100Covoraş de încălzire100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100Covoraş de încălzire100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100Covoraş de încălzire100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100Covoraş de încălzire100 m25 230V


Documentaţie





Aplicaţie
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Număr documentaţie: VAEDA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/06 2009
 


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (8,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VBEDF102, Limbă: English, Data de emitere: 08/06 2009
 


Fişă tehnică
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 100_VDEDD302.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VDEDD302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 55_VDEDA302.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VDEDA302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 


Fişe de produse
 
Devidry Plug Kit - fisa de produs
Devidry_Plug-Kit_VLEDD346_hi-res.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VLEDD346, Limbă: Română, Data de emitere: 28/02 2013
 
DEVIdry™ - Sistemul cu fixare tip click
Devidry-Click_VLEDB346_hi-res.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VLEDB346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/03 2013
 
Kitul DEVIdry™ Pro
Devidry_Pro-Kit_VLEDC346_hi-res.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VLEDC346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/03 2013
 


Instrucţiuni
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Număr documentaţie: VIEDA202, Limbă: English, Data de emitere: 12/09 2012
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA246_hi-res.pdf (15,2 Mb), Număr documentaţie: VIEDA246, Limbă: Română, Data de emitere: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VIEDB202, Limbă: English, Data de emitere: 02/10 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB246_hi-res.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VIEDB246, Limbă: Română, Data de emitere: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Număr documentaţie: VIEDJ202, Limbă: English, Data de emitere: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ246_08090646_hi-res.pdf (14,2 Mb), Număr documentaţie: VIEDJ246, Limbă: Română, Data de emitere: 02/10 2012
 


Accesorii



Accesorii, Elemente pentru încălzirea în pardoseală Accesoriile corelate cu Devidry sunt următoarele: - Dispozitiv Devidry™ CD Circiut - Extensie Devidry™ Extension - Material de umplutură Devidry™