Devidry™ Kit



Devidry™ Kit constă în :
- Devidry™ C (regulator)
- Devidry™ CD (echipamentul)
- Devidry™ scule de conexiune şi bandă de aluminiu.

Devidry™ Kit este disponibil în două versiuni. În cazul în care podeaua oarbă este din lemn alegerea corectă este DevidryTM Kit 55 . Dacă podeaua oarbă este din beton poate fi ales sau DevidryTM Kit 55 sau DevidryTM Kit 100 .
Senzorul de pardoseală pentru DevidryTM Kit 55 asigură o temperatură maximă a podelei de 30°C iar pentru DevidryTM Kit 100 temperatura maximă a podelei este setată la 35°C.

Caracteristici:
- Sistem Click& Plug
- Nu necesită unelte speciale

Aplicaţii tipice zonale:
- Încalzire electrică prin pardoseală pentru interior
- Camere de zi,camere de copii, pivniţe etc.


Devidry™ Kit

Date tehnice



Număr de codNumeDescriereAlimentare

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 55Control230V
19911001 DEVIdry™ Kit 100Control230V


Documentaţie





Aplicaţie
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Număr documentaţie: VAEDA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/06 2009
 


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Număr documentaţie: VKLUE202, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VBEDF102, Limbă: English, Data de emitere: 08/06 2009
 


Fişă tehnică
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DEVIdry Kit 100 W.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDEDF146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DS - DEVIdry Kit 100_VDEDF302.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VDEDF302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 
DEVIdry™ Plug Kit 55 W/m2
DS - DEVIdry Kit 55_VDEDB302.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VDEDB302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 


Instrucţiuni
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Număr documentaţie: VIEDA202, Limbă: English, Data de emitere: 12/09 2012
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA246_hi-res.pdf (15,2 Mb), Număr documentaţie: VIEDA246, Limbă: Română, Data de emitere: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VIEDB202, Limbă: English, Data de emitere: 02/10 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB246_hi-res.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VIEDB246, Limbă: Română, Data de emitere: 02/10 2012
 


Multi Media
 
Devidry Flash animation
Devidry_vvedb102.avi (4,4 Mb), Număr documentaţie: VVEDB102, Limbă: English, Data de emitere: 16/10 2009