DEVIsnow™ 20T (DTCE)



Conductor bifilar integral ecranat cu un cablu rece

Caracteristici:
- Rezistenţă ridicată la deformare
- Protecţie UV
- Putere ridicată
- Ardere lentă
- Nu conţine plumb

Aplicaţii tipice zonale:
- Topirea gheţii şi a zăpezii
- Acumulare de căldură


DEVIsnow™ 20T (DTCE)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIsnow™ 20T (DTCE)

83902100 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2012 m250230Conductor bifilar
83902101 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2025 m505230Conductor bifilar
83902102 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2040 m855230Conductor bifilar
83902103 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2050 m1000230Conductor bifilar
83902104 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2060 m1200230Conductor bifilar
83902105 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2070 m1333230Conductor bifilar
83902106 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2085 m1695230Conductor bifilar
83902107 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20100 m2060230Conductor bifilar
83902108 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20135 m2685230Conductor bifilar
83902109 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20150 m3066230Conductor bifilar
83902110 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20170 m3382230Conductor bifilar
83902111 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20195 m3875230Conductor bifilar
83902112 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2021 m433400Conductor bifilar
83902113 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2030 m570400Conductor bifilar
83902114 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2043 m888400Conductor bifilar
83902115 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2058 m1165400Conductor bifilar
83902116 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2072 m1463400Conductor bifilar
83902117 DEVIsnow™ 20T (DTCE)2085 m1780400Conductor bifilar
83902118 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20105 m2073400Conductor bifilar
83902119 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20135 m2628400Conductor bifilar
83902120 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20150 m2905400Conductor bifilar
83902121 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20170 m3245400Conductor bifilar
83902122 DEVIsnow™ 20T (DTCE)20205 m4108400Conductor bifilar


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIsnow™ 20 (DTCE)
DEVIsnow 20 (DTCE).pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDIWW146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 230V
DEVIsnow 20T 230 V (DTCE).pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWK246, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow_20T_230V.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWK202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 400V
DEVIsnow 20T 400 V (DTCE).pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWL246, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIsnow™ 20T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow_20T_400V.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWL202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 30 (DTCE)
DEVIsnow 30 (DTCE) RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDIWV146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV44F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Număr documentaţie: VIFSV402, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV446_RO.pdf (4,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV446, Limbă: Română, Data de emitere: 08/10 2015
 


Multi Media
 
DEVI - protectie jgheaburi si burlane
DEVI roof and gutter animation (with DEVIreg 316).mp4 (35,5 Mb), Număr documentaţie: VVHQC147, Limbă: Hungarian, Data de emitere: 04/04 2013
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 


Proiecte realizate
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWD102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Număr documentaţie: VZHQB202, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2014
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.