Număr de cod | Denumire | Descriere | Putere (W) | Alimentare (V) |
Panou radiant |
23174220
| Element de încălzire 1500W | Încălzitor Balteco IL=160mm | 1500 | |
23174238
| Element de încălzire 1000W | Încălzitor Balteco IL=125mm | 1000 | |
23187594
| Element de încălzire 1000W | Încălzitor Balteco IL=146mm | 1000 | |
23187602
| Element de încălzire 1500W | Încălzitor Balteco IL=213mm | 1500 | |
23201775
| Element de încălzire 2400W | Încălzitor Balteco IL=213mm | 2400 | |
95002090
| Elztrip EZ208 | 2 panouri fixe | 800 | 230 |
95002092
| Elztrip EZ20831 | 2 panouri fixe | 800 | 400 |
95002094
| Elztrip EZ212 | 2 panouri fixe | 1200 | 230 |
95002096
| Elztrip EZ21231 | 2 panouri fixe | 1200 | 400 |
95002098
| Elztrip EZ217 | 2 panouri fixe | 1700 | 230 |
95002100
| Elztrip EZ21731 | 2 panouri fixe | 1700 | 400 |
95002102
| Elztrip EZ222 | 2 panouri fixe | 2100 | 230 |
95002104
| Elztrip EZ22231 | 2 panouri fixe | 2100 | 400 |
95002107
| Elztrip EZ336 | 3 panouri fixe | 3600 | 400 |
95002110
| Elztrip EZ106 | Monopanou | 600 | 230 |
95002112
| Elztrip EZ111 | Monopanou | 1050 | 230 |
95002114
| Elztrip EZ115 | Monopanou | 1500 | 230 |