Produse

Devitronic™



Dispozitivele de încălzire anti-condens DEVItronic™ oferă soluția perfectă pentru a evita problemele create de condens ¬ din instalațiile electrice protejate, cum ar fi panourile și dulapurile de comandă.
Elementele de încălzire sunt create din aluminiu anodizat, care optimizează transferal de căldură și emisia.


Devitronic™

Date tehnice



Număr de codDenumirePutere
(W)
Alimentare
(V)
Clasa IP

Devitronic™

60800075 Devitronic™ 12-48V 15W/10C15 12 - 48 IP 55
60800109 Devitronic™ 110-240V15 110 - 240 IP 55
60800117 Devitronic™ 110-240V15 110 - 240 IP 55
60801156 Devitronic™ 240V 70W 145MM70 12 - 48 IP 55
60801941 Devitronic™ 110-240V 20W20 110 - 240 IP 55
60802071 Devitronic™ 12-48V 20W/10C20 12 - 48 IP 55
60802105 Devitronic™ 110-240V20 110 - 240 IP 55
60802113 Devitronic™ 220-440V20 12 - 48 IP 55
60802204 Devitronic™ 12-48V 40W/10C40 12 - 48 IP 55
60802253 Devitronic™ 110-240V40 110 - 240 IP 55
60802261 Devitronic™ 220-440V40 12 - 48 IP 55
60802402 Devitronic™ 240V 100W100 12 - 48 IP 55
60802451 Devitronic™ 240V 160W160 12 - 48 IP 55
60809100 Devitronic™ 230V 9W9 12 - 48 IP 44


Documentaţie



5 Documentele găsite: 1 catalog, 3 fişă tehnică și 1 multi media


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Fişă tehnică
 
Cablul pentru protecţia la îngheţ a conductelor - DPH
DPH RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDIWX146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 
DEVItronic™
DEVItronic.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCYW146, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DEVItronic™
DS - DEVItronic.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCYW102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013