Accesorii

Accesorii, Termostate și senzori



Accesorii, Termostate și senzori

Date tehnice



Număr de codDescriereTip senzorLungime cablu

Accesorii, Senzori

19101468 Cablu pentru senzor, 0,50² 15 kOhm/ 25°C 6m
19101500 Cablu pentru senzor , 0,50² 15 kOhm/ 25°C 10m
19104008 Senzor de cameră EW GB 15 kOhm/ 25°C  
19114020 Senzor de cameră 15 kOhm/ 25°C  
19116060 Senzor de exterior , GB 15 kOhm/ 25°C  
19121440 Cablu pentru senzor 15 kOhm / 25°C 3m

Accesorii, Termostate

140F1092 Outdoor sensor 0.75² 2.5m 15 Kohm  
140F1095 Room sensor 426-frame  
19190200 Card de memorie MiniSD   
19190201 USB2 miniSD card Reader/W   


Documentaţie





Broşura
 
DEVI - Accesorii pentru instalarea cablurilor electrice pentru incalzire
Accesorii_Instalare VGDSA246.pdf (18,6 Mb), Număr documentaţie: VGDSA246, Limbă: Română, Data de emitere: 10/10 2014
 
DEVI Installation Accessories
Installation_Accessories_X011605_VGDSA202.pdf (11,0 Mb), Număr documentaţie: VGDSA202, Limbă: English, Data de emitere: 19/04 2013
 


Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 850
DEVIreg 850.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIR146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 


Instrucţiuni
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VIDST502, Limbă: English, Data de emitere: 19/06 2014
 


Multi Media
 
DEVI - solutii pentru topit gheata si zapada
Degivrare - sol si acoperis.mov (12,7 Mb), Număr documentaţie: VVDUB246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Solutii de incalzire electrica in pardoseala cu DEVImat
DEVImat si DRT.mov (21,7 Mb), Număr documentaţie: VVDUD246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Solutii de incalzire electrica prin pardoseala cu DEVI
DEVIfast si DRT.mov (22,0 Mb), Număr documentaţie: VVDUA246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013