Devireg™ 850



Devireg™ 850 este utilizat pentru aplicaţii exterioare (1-4 senzori). Senzorii digitali, inteligenţi transmit termostatului informaţii despre nivelul de umiditate sau de temperatură, ceea ce asigură un control optim al sistemului de încălzire. Devireg™ 850 poate fi utilizat la toate tipurile de aplicaţii de exterior .

Este un sistem zonal dual , ceea ce înseamnă că puteţi împarţi zona în două părţi ,de exemplu partea de nord şi cea de sud . Puteţi de asemenea să creeaţi o prioritate între zone pentru a putea , de exemplu , să limitaţi consumul de putere .

Cu Devireg 850 puteţi face 2 zone cu senzori la sol , 2 zone cu senzori la acoperiş, sau 2 zone cu senzori şi la sol şi la acoperiş, acoperind astfel şi aplicaţii rezidenţiale şi comerciale .

Dacă e reglat corect , puteţi face economii de 60% în cazul aplicaţiilor la sistemele de la sol şi 40% pentru sistemele de la acoperiş la costurile de operare comparativ cu cele ale unui simplu termostat de temperatură a aerului.


Devireg™ 850

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP

Devireg™ 850

140F1084 Devireg™ 850 fără senzor 230V ~ 15A IP 20
140F1085 Devireg™ 850 fără senzor 230V ~ 15A IP 20


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 850
DEVIreg 850.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIR146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIR102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
Fisa tehnica DEVIreg 850
DEVIreg 850 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDJWB146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM402_08095387.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VICKM402, Limbă: English, Data de emitere: 16/01 2013
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM446_08095396.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VICKM446, Limbă: Română, Data de emitere: 16/01 2013
 
Devireg 850 Sensor
Devireg_850_sensor_08095360.2.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VICKT202, Limbă: English, Data de emitere: 19/02 2009
 
Senzorul Devireg™ 850 MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE
08095365_Manual senzori Devireg 850.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VICKT246, Limbă: Română, Data de emitere: 27/10 2014
 


Multi Media
 
DEVI - protectie jgheaburi si burlane
DEVI roof and gutter animation (with DEVIreg 316).mp4 (35,5 Mb), Număr documentaţie: VVHQC147, Limbă: Hungarian, Data de emitere: 04/04 2013
 


Proiecte realizate
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWG102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VZIWH102, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWD102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Număr documentaţie: VZIWI102, Limbă: English, Data de emitere: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Număr documentaţie: VZHQB202, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VZJXF102, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2015