Termostate

Devireg™ 330



Devireg™ 330 constă în 5 termostate diferite – fiecare cu domeniu separat de temperatură care depinde de natura aplicaţiei la care este folosit.

Devireg™ 330, -10°C - 10°C, este mai ales utilizat în aplicaţiile de protecţie la îngheţ.

Devireg™ 330, 5°C - 45°C, este mai ales utilizat pentru încălzirea în pardoseală.

Devireg™ 330, 15°C - 30°C, este mai ales utilizat la încălzirea camerei . Senzorul de cameră este utilizat ca senzor de pardoseală.

Devireg™ 330, 30°C - 90°C,este mai ales utilizat la încălzirea conductelor acolo unde un nivel minim de temperatură este necesar pentru controlul fluidelor.

Devireg™ 330, 60°C - 160°C, este mai ales utilizat la încălzirea conductelor acolo unde un nivel minim de temperatură este necesar pentru controlul fluidelor. Această versiune poate fi utilizată în zone cu temperatură ridicată.


Devireg™ 330

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series Montaj pe șină DIN-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series Montaj pe șină DIN5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableMontaj pe șină DIN60 - 16016 A / 3600IP 20


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DEVIreg_330.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIO146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIO102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIP102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DEVIreg_330 10.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIN146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330 10-10.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIN102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - de la +60°C la +160° C
DEVIreg_330 60.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIP146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
Fisa tehnica- DEVIreg 330
DEVIreg 330 RO.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIX146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091306_VIGDQ246.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VIGDQ246, Limbă: Română, Data de emitere: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VIGDQ202, Limbă: English, Data de emitere: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VIGDR202, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095470_VICKG346.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VICKG346, Limbă: Română, Data de emitere: 06/06 2013
 


Proiecte realizate
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VZIWA102, Limbă: English, Data de emitere: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWB102, Limbă: English, Data de emitere: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWD102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014