Termostate

Devilink™



Devilink este un sistem de comunicare bidirecţional care face posibil controlul temperaturilor în casă cu ajutorul unui ecran cu taste de diferite culori plasat central

Devilink constă în următoarele trei dispozitive wireless :

- Devilink CC (controler central )- obligatoriu
- Devilink FT (termostat de podea) - obligatoriu
- Devilink RS (senzor de cameră) - opţional

>Apasă aici pentru a vedea Devilink™ Flash demo


Devilink™

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereClasa de protecţie IP

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller21
140F1136 DEVIlink™ RSRoom Sensor21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOFloor Thermostat31
140F1138 DEVIlink™ RURepeater unit21


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Devilink Brochure 8 pages
Devilink_brochure_8s.pdf (7,5 Mb), Număr documentaţie: VBCKD102, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2008
 
Devilink Leaflet M65
Devilink_M65.pdf (1,9 Mb), Număr documentaţie: VBCKI102, Limbă: English, Data de emitere: 02/07 2008
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Declaraţii
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VJJWB102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2017
 


Descărcare de soft
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Număr documentaţie: VSGDB102, Limbă: English, Data de emitere: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Număr documentaţie: VSCKA802, Limbă: English, Data de emitere: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Număr documentaţie: VSIIA102, Limbă: English, Data de emitere: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Număr documentaţie: VSCKB102, Limbă: English, Data de emitere: 25/03 2008
 


Fişă tehnică
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIC102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIlink™ HR - Hidden Relay
DS - DEVIlink HR.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIID102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIF102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Ghid de utilizare
 
Devilink - Getting Started
Devilink_CC_VUCKA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Număr documentaţie: VUCKA102, Limbă: English, Data de emitere: 30/01 2008
 


Instrucţiuni
 
Devilink FT - manual de instalare
DEVIlinkFT_VICKB546_08090667.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VICKB546, Limbă: Română, Data de emitere: 05/10 2017
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VICKB502, Limbă: English, Data de emitere: 05/10 2017
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VIFRS102, Limbă: English, Data de emitere: 16/09 2009
 
Devilink HR releu ascuns - manual de instalare
08095963_Devilink HR Installation.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VIFRS146, Limbă: Română, Data de emitere: 27/07 2010
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VIFRR102, Limbă: English, Data de emitere: 16/09 2009
 
Devilink PR Releu Plug in - Manual de instalare
08095964_Devilink PR Installation.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VIFRR146, Limbă: Română, Data de emitere: 27/07 2010
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VICKC402, Limbă: English, Data de emitere: 06/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC446_08090666.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VICKC446, Limbă: Română, Data de emitere: 06/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VIJWB202, Limbă: English, Data de emitere: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB246_08096218_RO.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VIJWB246, Limbă: Română, Data de emitere: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Număr documentaţie: VICKA502, Limbă: English, Data de emitere: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA546_08090665.pdf (5,2 Mb), Număr documentaţie: VICKA546, Limbă: Română, Data de emitere: 12/10 2017
 


Proiecte realizate
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Număr documentaţie: VZJWA102, Limbă: English, Data de emitere: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VZIVX102, Limbă: English, Data de emitere: 30/09 2015