Covoraşe încălzitoare

DTCE-100, DTCE-150, DTCE-175, DTCE-200



DTCE-100, DTCE-150, DTCE-175, DTCE-200 sunt covorașe de încălzire cu înveliş de protecţie complet, cu conductor bifilar şi un cablu rece care asigură o instalare rapidă şi uşoară. Acesta respectă exigenţele riguroase ale clasei M2 a standardului IEC 60800:2009.
Aplicaţiile tipice sunt cele în care cablul de încălzire este încorporat în beton.


 DTCE-100, DTCE-150, DTCE-175, DTCE-200

Date tehnice



Număr de codNumeWatt pe m²
(W)
Lungime
(m)
Putere
(W)
Tensiune
(V)
Construcţie cablu

DTCE 100T

83901900 DTCE 100T1003235230conductor bifilar
83901903 DTCE 100T1004.8350230conductor bifilar
83901906 DTCE 100T1006.4465230conductor bifilar
83901909 DTCE 100T1008580230conductor bifilar
83901912 DTCE 100T10011.4840230conductor bifilar
83901915 DTCE 100T10014120230conductor bifilar
83901918 DTCE 100T100161200230conductor bifilar

DTCE 150T

83901921 DTCE 150T1502.6290230conductor bifilar
83901924 DTCE 150T1503.8440230conductor bifilar
83901927 DTCE 150T1505.2575230conductor bifilar
83901930 DTCE 150T1506.4720230conductor bifilar
83901933 DTCE 150T1509.21040230conductor bifilar
83901936 DTCE 150T15013.21450230conductor bifilar

DTCE 175T

83901942 DTCE 175T1751.5195230conductor bifilar
83901945 DTCE 175T1752.1265230conductor bifilar
83901948 DTCE 175T1754540230conductor bifilar
83901949 DTCE 175T1755.1680230conductor bifilar
83901951 DTCE 175T1756.75890230conductor bifilar
83901954 DTCE 175T1759.451230230conductor bifilar
83901957 DTCE 175T17511.71550230conductor bifilar
83901960 DTCE 175T17516.62165230conductor bifilar
83901963 DTCE 175T17520.82750230conductor bifilar

DTCE 200T

83901965 DTCE 200T2001.35220230conductor bifilar
83901966 DTCE 200T2001.95290230conductor bifilar
83901969 DTCE 200T2003.9575230conductor bifilar
83901970 DTCE 200T2004.8720230conductor bifilar
83901972 DTCE 200T2006.45940230conductor bifilar
83901975 DTCE 200T2007.951175230conductor bifilar
83901978 DTCE 200T20010.051435230conductor bifilar
83901981 DTCE 200T200121715230conductor bifilar
83901984 DTCE 200T20015.92280230conductor bifilar
83901987 DTCE 200T20019.82900230conductor bifilar


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIsnow™ 200T - 230V (DTCE)
DS - DEVIsnow 200T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTZ202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 200T - 230V (DTCE)
DTCE_200T_VDFTZ102_hi-res.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDFTZ102, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2015
 
DTCE 100T
DTCE 100T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTW146, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DTCE 100T - heating mat
DS - DTCE 100T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTW202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DTCE 150T
DTCE 150T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTX146, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DTCE 150T - heating mat
DS - DTCE 150T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTX202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DTCE 175T - heating mat
DTCE_175_VDFTY102_hi-res.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDFTY102, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2015
 
DTCE 200T
DTCE 200T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTZ146, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Număr documentaţie: VIJUA202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV44F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Număr documentaţie: VIFSV402, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV446_RO.pdf (4,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV446, Limbă: Română, Data de emitere: 08/10 2015