Devimat DSVF-100, DSVF-150



Conductor monofilar ecranat cu două cabluri reci.

Caracteristici:
- Autoadeziv
- Foarte subţire, numai 2,5 mm
- Ardere lentă
- Nu conţine PVC
- Nu conţine plumb

Aplicaţii tipice zonale:
- Încălzire pardoseală de interior - perfect pentru renovări
- Poate fi utilizat între grinzi, bare
- Acumulare de căldură


Devimat DSVF-100, DSVF-150

Date tehnice



Număr de codNumeWatt pe m²
(W)
Lungime
(m)
Lăţime
(m)
Putere
(W)
Tensiune
(V)
Construcţie cabluTemp.minimă de lucru
(°C)
Temp. maximă de lucru
(°C)
Grosime
(mm)

DEVIheat™ 100S (DSVF)

140F0300 Devimat™ DSVF-10010010.550230Monofilar -51182.5
140F0301 Devimat™ DSVF-10010020.5100230Monofilar -51182.5
140F0302 Devimat™ DSVF-10010030.5150230Monofilar -51182.5
140F0303 Devimat™ DSVF-10010040.5200230Monofilar -51182.5
140F0304 Devimat™ DSVF-10010050.5250230Monofilar -51182.5
140F0305 Devimat™ DSVF-10010060.5300230Monofilar -51182.5
140F0306 Devimat™ DSVF-10010070.5350230Monofilar -51182.5
140F0307 Devimat™ DSVF-10010080.5400230Monofilar -51182.5
140F0308 Devimat™ DSVF-100100100.5500230Monofilar -51182.5
140F0309 Devimat™ DSVF-100100120.5600230Monofilar -51182.5
140F0310 Devimat™ DSVF-100100140.5700230Monofilar -51182.5
140F0311 Devimat™ DSVF-100100160.5800230Monofilar -51182.5
140F0312 Devimat™ DSVF-100100180.5900230Monofilar -51182.5
140F0313 Devimat™ DSVF-100100200.51000230Monofilar -51182.5

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 Devimat™ DSVF-150 15010.575230Monofilar-51162.5
140F0329 Devimat™ DSVF-150 15020.5150230Monofilar-51162.5
140F0330 Devimat™ DSVF-150 15030.5225230Monofilar-51162.5
140F0331 Devimat™ DSVF-150 15040.5300230Monofilar-51162.5
140F0332 Devimat™ DSVF-150 15050.5375230Monofilar-51162.5
140F0333 Devimat™ DSVF-150 15060.5450230Monofilar-51162.5
140F0334 Devimat™ DSVF-150 15070.5525230Monofilar-51162.5
140F0335 Devimat™ DSVF-150 15080.5600230Monofilar-51162.5
140F0336 Devimat™ DSVF-150 150100.5750230Monofilar-51162.5
140F0337 Devimat™ DSVF-150 150180.51350230Monofilar-51162.5
140F0338 Devimat™ DSVF-150 150120.5900230Monofilar-51162.5
140F0339 Devimat™ DSVF-150 150140.51050230Monofilar-51162.5
140F0340 Devimat™ DSVF-150 150160.51200230Monofilar-51162.5
140F0341 Devimat™ DSVF-150 150 200.51500230Monofilar-51162.5


Documentaţie





Aplicaţie
 
Thin Embedded Floor Heating
Thin-Embedded-Floor-Heating_Application_VAFTA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Număr documentaţie: VAFTA102, Limbă: English, Data de emitere: 11/09 2009
 


Catalog de prezentare
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VBCJB102, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Număr documentaţie: VBCJA102, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2008
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIheat 150 (DSVF)
DEVIheat 150 (DSVF) RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDJUA146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 
DEVIheat™ 100 (DSVF)
DEVIheat 100 (DSVF) RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDJUC146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 
DEVIheat™ 100S (DSVF)
DS - DEVIheat 100S.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTR102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DS - DEVIheat 150S.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDFTS102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Număr documentaţie: VIJUA202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 


Multi Media
 
Solutii de incalzire electrica in pardoseala cu DEVImat
DEVImat si DRT.mov (21,7 Mb), Număr documentaţie: VVDUD246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 


Proiecte realizate
 
Case story - Frederikstad Stadium
Frederikstad Stadium.pdf (5,7 Mb), Număr documentaţie: VZJUB102, Limbă: English, Data de emitere: 17/03 2015
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .