Deviflex™ DTIV-09



Cablu bifilar ecranat de lungime determinată.

Caracteristici :
- Nu conţine plumb , PVC şi halogen
- Are certificare pentru apa potabilă
- Pentru conducte de 3/4" şi 1"

Aplicaţii tipice zonale:
- Protecţie la îngheţ în interiorul conductelor


Deviflex™ DTIV-09

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIaqua™ 9T (DTIV)

140F0000 DEVIaqua™ 9T (DTIV)93 m29220 - 240Bifilar
140F0001 DEVIaqua™ 9T (DTIV)95 m49220 - 240Bifilar
140F0002 DEVIaqua™ 9T (DTIV)97 m70220 - 240Bifilar
140F0003 DEVIaqua™ 9T (DTIV)910 m98220 - 240Bifilar
140F0004 DEVIaqua™ 9T (DTIV)912 m120220 - 240Bifilar
140F0005 DEVIaqua™ 9T (DTIV)915 m147220 - 240Bifilar
140F0006 DEVIaqua™ 9T (DTIV)920 m196220 - 240Bifilar
140F0007 DEVIaqua™ 9T (DTIV)925 m245220 - 240Bifilar
140F0008 DEVIaqua™ 9T (DTIV)930 m295220 - 240Bifilar
140F0009 DEVIaqua™ 9T (DTIV)935 m345220 - 240Bifilar
140F0010 DEVIaqua™ 9T (DTIV)940 m390220 - 240Bifilar
140F0011 DEVIaqua™ 9T (DTIV)950 m500220 - 240Bifilar
140F0012 DEVIaqua™ 9T (DTIV)960 m610220 - 240Bifilar
140F0013 DEVIaqua™ 9T (DTIV)970 m715220 - 240Bifilar
140F0014 DEVIaqua™ 9T (DTIV)980 m830220 - 240Bifilar
140F0015 DEVIaqua™ 9T (DTIV)990 m950220 - 240Bifilar
140F0016 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9100 m1070220 - 240Bifilar
140F0017 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9110 m1100220 - 240Bifilar
140F0018 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9120 m 1200220 - 240Bifilar
140F0019 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9130 m1230220 - 240Bifilar
140F0020 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9140 m1380220 - 240Bifilar
140F0021 DEVIaqua™ 9T (DTIV)9150 1530220 - 240Bifilar


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIaqua™ 9T (DTIV)
DEVIaqua 9T (DTIV).pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIWF146, Limbă: Română, Data de emitere: 15/02 2016
 
DEVIaqua™ 9T (DTIV)
DS - DEVIaqua 9T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIWF102, Limbă: English, Data de emitere: 06/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.