Cabluri de încălzire

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)



DEVIcomfort™ 10T este un cablu de încălzire care asigură o instalare rapidă şi uşoară
direct pe podeaua existentă. Înălţimea de instalare redusă este perfectă pentru
renovări.
DEVIcomfort™ 10T poate fi acoperit cu mortar de podea autonivelant peste care se
poate aşeza pardoseala superioară, în modul obişnuit.
Sistemul DEVIcomfort™ constă dintr-un cablu de încălzire subţire u conductor bifilar
şi grosime de numai 4 mm, cu înveliş de protecţie 100% şi un singur cablu rece.


DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

140F0800  100  230 
140F0801  100  230 
140F0802  100  230 
140F0803  100  230 
140F0804  100  230 
140F0805  100  230 
140F0806  100  230 
140F0807  100  230 
140F0808  100  230 
140F0809  100  230 
140F0810  100  230 
140F0811  100  230 
140F0812  100  230 
87101700 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1010 100230Twin conductor
87101702 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1020 200230Twin conductor
87101706 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1028 300230Twin conductor
87101708 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1041 400230Twin conductor
87101710 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1050 500230Twin conductor
87101712 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1057 600230Twin conductor
87101714 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1070 700230Twin conductor
87101716 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1081 800230Twin conductor
87101718 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1090 900230Twin conductor
87101720 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10100 1000230Twin conductor
87101722 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10129 1250230Twin conductor
87101724 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10142 1400230Twin conductor
87101728 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10170 1700230Twin conductor


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIcomfort™ 10T (DTIR)
DS - DEVIcomfort 10T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDJXE102, Limbă: English, Data de emitere: 06/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
DEVIcomfort 10T
ThinMats_Content_EN_DE_DK_EE_FI_LV_PL_RO_SE.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIJUB102, Limbă: English, Data de emitere: 15/03 2016
 
DEVIcomfort™ 10T (DTIR)
DEVIcomfort 10T (DTIR).pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIJUB146, Limbă: Română, Data de emitere: 15/02 2016
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXC102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.