DEVIcomfort™ 10T (DTIR)



DEVIcomfort™ 10T este un cablu de încălzire care asigură o instalare rapidă şi uşoară
direct pe podeaua existentă. Înălţimea de instalare redusă este perfectă pentru
renovări.
DEVIcomfort™ 10T poate fi acoperit cu mortar de podea autonivelant peste care se
poate aşeza pardoseala superioară, în modul obişnuit.
Sistemul DEVIcomfort™ constă dintr-un cablu de încălzire subţire u conductor bifilar
şi grosime de numai 4 mm, cu înveliş de protecţie 100% şi un singur cablu rece.


DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

87101700 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1010 100230Twin conductor
87101702 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1020 200230Twin conductor
87101706 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1028 300230Twin conductor
87101708 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1041 400230Twin conductor
87101710 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1050 500230Twin conductor
87101712 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1057 600230Twin conductor
87101714 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1070 700230Twin conductor
87101716 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1081 800230Twin conductor
87101718 DEVIcomfort™ 10T (DTIR1090 900230Twin conductor
87101720 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10100 1000230Twin conductor
87101722 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10129 1250230Twin conductor
87101724 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10142 1400230Twin conductor
87101728 DEVIcomfort™ 10T (DTIR10170 1700230Twin conductor


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIcomfort™ 10T (DTIR)
DS - DEVIcomfort 10T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDJXE102, Limbă: English, Data de emitere: 06/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
DEVIcomfort 10T
ThinMats_Content_EN_DE_DK_EE_FI_LV_PL_RO_SE.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIJUB102, Limbă: English, Data de emitere: 15/03 2016
 
DEVIcomfort™ 10T (DTIR)
DEVIcomfort 10T (DTIR).pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIJUB146, Limbă: Română, Data de emitere: 15/02 2016
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXC102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.