Cabluri de încălzire

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Cablu de încălzire dublu conductor cu un cablu rece.

Caracteristici:
- Rezistenţă ridicată la deformare
- Protecţie UV
- Putere ridicată
- Ardere lentă
- Nu conţine plumb

Aplicaţii tipice zonale:
- Aplicaţii uzuale de exterior
- Topirea gheţii şi a zăpezii de pe acoperişuri,jgheaburi,burlane de scurgere,rampe
- Acumulare de căldură


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230Cablu bifilar
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230 Cablu bifilar
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230 Cablu bifilar
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230 Cablu bifilar
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230 Cablu bifilar
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230 Cablu bifilar
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230 Cablu bifilar
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230 Cablu bifilar
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230Cablu bifilar
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230 Cablu bifilar
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230 Cablu bifilar
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230 Cablu bifilar
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230 Cablu bifilar
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230 Cablu bifilar
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230 Cablu bifilar
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230 Cablu bifilar
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230 Cablu bifilar


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIsnow™ 30T – 230 V (DTCE)
VDIWE146 - DEVIsnow 30T.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIWE146, Limbă: Română, Data de emitere: 29/04 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow_30T_230V.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWE202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DEVIsnow 30T 400 V (DTCE).pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWJ246, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow_30T_400V.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIWJ202, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV44F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Număr documentaţie: VIFSV402, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV446_RO.pdf (4,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV446, Limbă: Română, Data de emitere: 08/10 2015
 


Multi Media
 
DEVI - protectie jgheaburi si burlane
DEVI roof and gutter animation (with DEVIreg 316).mp4 (35,5 Mb), Număr documentaţie: VVHQC147, Limbă: Hungarian, Data de emitere: 04/04 2013
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 


Proiecte realizate
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWG102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VZIWH102, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWD102, Limbă: English, Data de emitere: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VZJXF102, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2015
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.