DEVIsport™ 25S (DSM3)



Conductor monofilar ecranat cu două cabluri reci .

Caracteristici:
- Protecţie UV
- Nu conţine plumb

Aplicaţii tipice zonale:
- Încălzire completă pentru podea
- Aplicaţii de exterior (ex. teren de fotbal)


DEVIsport™ 25S (DSM3)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIsport™ 25S (DSM3)

84701446 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701448 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701450 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701452 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701454 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701456 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701458 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701460 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701462 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701464 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701466 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701468 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701470 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar
84701472 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cablu în tamburi 230Conductor monofilar


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBHQA102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2014
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIsport™ (DSM3)
DEVIsport (DSM3).pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDIWM146, Limbă: Română, Data de emitere: 17/02 2016
 
DEVIsport™ (DSM3)
DS - DEVIsport 25S_230V.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDIWM102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIDSU102, Limbă: English, Data de emitere: 09/02 2001
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV44F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Număr documentaţie: VIFSV402, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV446_RO.pdf (4,4 Mb), Număr documentaţie: VIFSV446, Limbă: Română, Data de emitere: 08/10 2015
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 


Proiecte realizate
 
Referințe DEVI - Stadioane din România
Referinte stadioane Romania.pdf (1,3 Mb), Număr documentaţie: VZIWE146, Limbă: Română, Data de emitere: 02/07 2014
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.