Cabluri de încălzire

DEVIbasic™ 20S (DSIG)



Cablu de încălzire monoconductor (monofilar), cu ecranare cu două cabluri reci.

Accesorii:
- În concordanţă cu 60800
- Ardere lentă


Aplicaţii tipice zonale:
- Topirea gheţii şi a zăpezii a rampelor, aleilor circulate şi a scărilor .


DEVIbasic™ 20S (DSIG)

Date tehnice



Număr de codNumeWatt /mLungime cabluPutere
(W)
Tens. alimentare
(V)
Construcţie

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0215 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2014 m260230Monofilar
140F0216 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2018 m375230Monofilar
140F0217 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2026 m520230Monofilar
140F0218 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2032 m640230Monofilar
140F0219 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2039 m800230Monofilar
140F0220 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2053 m1070230Monofilar
140F0221 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2063 m1260230Monofilar
140F0222 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2074 m1465230Monofilar
140F0223 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2091 m1820230Monofilar
140F0224 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20110 m2215230Monofilar
140F0225 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20131 m2640230Monofilar
140F0226 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20159 m3170230Monofilar
140F0227 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3855230Monofilar
140F0229 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2056 m1100400Monofilar
140F0230 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2069 m1375400Monofilar
140F0231 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2093 m1850400Monofilar
140F0232 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20126 m2250400Monofilar
140F0233 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20158 m3175400Monofilar
140F0234 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3850400Monofilar
140F0235 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20229 m4575400Monofilar


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (8,2 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Certificate
 
20 ani de garanţie extinsă DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT246, Limbă: Română, Data de emitere: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCHQT202, Limbă: English, Data de emitere: 26/08 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIbasic™ 10S (DSIG)
DS - DEVIbasic 10S_VDIWI302.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDIWI302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 
DEVIbasic™ 20 (DSIG) – 230V
DEVIbasic DSIG 20.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIWA146, Limbă: Română, Data de emitere: 06/03 2014
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DS - DEVIbasic 20S - 230V_VDIWB302.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDIWB302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DEVIbasic 20S 400 V (DSIG).pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDIWH246, Limbă: Română, Data de emitere: 15/02 2016
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DS - DEVIbasic 20S - 400V_VDIWH302.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDIWH302, Limbă: English, Data de emitere: 27/02 2018
 
DEVIbasic™ Drum Goods
DEVIbasic Drum Goods (DSIG).pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIWZ146, Limbă: Română, Data de emitere: 15/02 2016
 


Ghid rapid de selecţie
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VQIVA102, Limbă: English, Data de emitere: 05/02 2014
 
Tabel corespondente denumiri ale produselor DEVI
New product names DEVI - RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VQIVA146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/02 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Număr documentaţie: VIIWF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2015
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIDSU102, Limbă: English, Data de emitere: 09/02 2001
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Număr documentaţie: VIFTH54F, Limbă: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 02/09 2013
 
Instalaţii de încălzire pentru interior
Indoor_VIFTH446_RO.pdf (4,7 Mb), Număr documentaţie: VIFTH546, Limbă: Română, Data de emitere: 23/09 2013
 


Multi Media
 
DEVI sisteme pentru protectia tevilor de la inghet
Protectie tevi.mov (10,8 Mb), Număr documentaţie: VVDUC246, Limbă: Română, Data de emitere: 19/03 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXA102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Număr documentaţie: VVJXB102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Număr documentaţie: VVJXC102, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2015
 


Proiecte realizate
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VZIWB102, Limbă: English, Data de emitere: 26/06 2014
 


Accesorii



Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Cabluri de încălzire Diferite accesorii şi kit de conectare/reparaţii pentru produse Deviflex şi Devimat .
Accesorii, Instalare uşoară Diferite accesorii şi produse pentru a instala diferitele produse Devi mai bine şi mai uşor.