Termostate

Devireg™ 535



Devireg™ 535 este un termostat de reglare digital care conţine trei funcţii într-una : senzor de pardoseală, senzor de cameră sau combinţia celor două. Releul de timp este simplu ,cu cele 24 ore ale unei zile împarţite în 4 perioade; dimineaţa,ziua , seara şi noaptea.

Termostatul poate fi blocat la o temperatură maximă , ceea ce permite să fie folosit la încălzire în cazul podelei de lemn sau la o temperatură minimă ca , de exemplu , pentru pardoseala băii pe care o menţine la o temperatură minimă fixată, de confort , chiar şi pe perioada de vară.


Devireg™ 535

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 Cu ramă ELKO-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1051 Devireg™ 535Cu ramă ELJO -10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 Devireg™ 535Cu ramă JUSSI -10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Confort sporit cu economie de spațiu și energie
DEVI incalzire interior.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBJUD146, Limbă: Română, Data de emitere: 24/06 2015
 
Devireg 535
DEVI 535 M65 folder.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VBCKB102, Limbă: English, Data de emitere: 31/03 2008
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 535
DEVIreg_535.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIL146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 535
DS - DEVIreg 535.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIL102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
Fisa tehnica DEVIreg 535
DEVIreg 535 RO.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDJWA146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Ghid de utilizare
 
DEVIreg 535
DEVIreg_535_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Număr documentaţie: VUHYB102, Limbă: English, Data de emitere: 25/07 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA202.pdf (10,1 Mb), Număr documentaţie: VUFRA202, Limbă: English, Data de emitere: 13/08 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA246.pdf (10,1 Mb), Număr documentaţie: VUFRA246, Limbă: Română, Data de emitere: 14/08 2012
 


Instrucţiuni
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI402.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VICKI402, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI446.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VICKI446, Limbă: Română, Data de emitere: 14/08 2012
 


Proiecte realizate
 
Case story - Marque Apartments, Cambridge
Marque Apartments.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VZFTC102, Limbă: English, Data de emitere: 02/06 2014