Devireg™ 530



Termostat de interior destinat montării pe perete

Seria Devireg™ 530 constă intr-un termostat de interior simplu şi eficient , cu un design modern.

Seria Devireg™ 530 asigură un control uşor şi precis al încălzirii electrice în pardoseală în camere cu orice tip de pardoseală .

Diversele tipuri depind de tipul de senzor de conexiune:

Devireg™ 527 reglaj de putere
Devireg™ 530 cu senzor de pardoseală
Devireg™ 531 cu senzor de cameră încorporat
Devireg™ 532 cu senzor de cameră încorporat şi senzor de pardoseală

>Click here to view video showing how to disassemble the front of Devireg 53X


Devireg™ 530

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP

Devireg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 530Cu ramă ELKO 0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1031 Devireg™ 530Cu ramă ELKO 0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 Devireg™ 530Cu ramă JUSSI0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 Devireg™ 531Cu ramă ELKO 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1035 Devireg™ 531Cu ramă ELJO 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1036 Devireg™ 531Cu ramă JUSSI5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 Devireg™ 532 Cu ramă ELKO 5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1038 Devireg™ 532 Cu ramă ELKO și ELKO5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1039 Devireg™ 532 Cu ramă JUSSI5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1041 Devireg™ 527 Power regulator, no floor sensor needed0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1042 Devireg™ 528 Cu ramă JUSSI0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1043 Devireg™ 528 Cu ramă ELKO 0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Număr documentaţie: VBCKC102, Limbă: English, Data de emitere: 31/03 2008
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIM102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDJWE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIIH146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIIH102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDJWG102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DEVIreg 531.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIII146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDIII102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIJ146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIJ102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
Fisa tehnica DEVIreg 530
DEVIreg 530 RO.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIY146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Ghid de utilizare
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Număr documentaţie: VUHYA102, Limbă: English, Data de emitere: 25/07 2012
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VIGDN102, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Număr documentaţie: VICKH202, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH246.pdf (7,0 Mb), Număr documentaţie: VICKH246, Limbă: Română, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VIGDP102, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VIGDO102, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO146.pdf (7,2 Mb), Număr documentaţie: VIGDO146, Limbă: Română, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Număr documentaţie: VIGDS102, Limbă: English, Data de emitere: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Număr documentaţie: VICKS202, Limbă: English, Data de emitere: 15/08 2014
 


Multi Media
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Număr documentaţie: VVCKA102, Limbă: English, Data de emitere: 30/06 2008