Termostate

Devireg™ 130



Termostat de interior pentru montare pe perete l.

Seria Devireg™ 130 constă într-un termostat de 16A simplu şi eficient , cu un design modern.

Seria Devireg™ 130 asigură uşor ţi precis controlul încălzirii electrice în pardoseală în camere cu pardoseli de orice tip.

Diversele tipuri se referă la diverse tipuri de conexiuni ale senzorului :

Devireg™ 130 cu senzor de pardoseală
Devireg™ 131 cu senzor de cameră încorporat
Devireg™ 132 cu senzor de cameră încorporat şi
senzor de pardoseală


Devireg™ 130

Date tehnice



Număr de codDenumireDescriereScala
(°C)
Sarcină
(W)
Clasa de protecţie IP

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 Cu senzor podea 1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 Cu sensor incapere incorporate și sensor de podea 0 - 3516 A / 3600IP 30
140F1012 DEVIreg™ 130 Cu senzor podea 1 - 516 A / 3600IP 30


Documentaţie





Catalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Număr documentaţie: VKLUE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2017
 


Catalog de prezentare
 
Confort sporit cu economie de spațiu și energie
DEVI incalzire interior.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBJUD146, Limbă: Română, Data de emitere: 24/06 2015
 
Sisteme de incalzire electrica in pardoseala
pliant_DEVI_indoor_Danfoss_tipar.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBEDH146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 
Solutii electrice pentru topit gheața si zapada
pliant_DEVI_outdoor_Danfoss_tipar.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VBINB146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/03 2013
 


Fişă tehnică
 
DEVIreg™ 130
DEVIreg_130.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIT146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 130
DS - DEVIreg 130.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIT102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 132
DEVIreg_132.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIU146, Limbă: Română, Data de emitere: 16/02 2016
 
DEVIreg™ 132
DS - DEVIreg 132.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIU102, Limbă: English, Data de emitere: 07/07 2015
 
Fisa tehnica DEVIreg 130
DEVIreg 130 RO.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDIIV146, Limbă: Română, Data de emitere: 09/10 2014
 


Instrucţiuni
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD202.pdf (8,1 Mb), Număr documentaţie: VICKD202, Limbă: English, Data de emitere: 17/08 2012
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD246.pdf (8,1 Mb), Număr documentaţie: VICKD246, Limbă: Română, Data de emitere: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM102.pdf (8,1 Mb), Număr documentaţie: VIGDM102, Limbă: English, Data de emitere: 17/08 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM146.pdf (8,1 Mb), Număr documentaţie: VIGDM146, Limbă: Română, Data de emitere: 28/11 2012
 


Proiecte realizate
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VZJXF102, Limbă: English, Data de emitere: 28/05 2015