DEVI își extinde programul DEVIasphalt™

DEVI își extinde programul DEVIasphalt™

DEVI a extins gama de produse DEVIasphalt. Pentru că atunci când nu sunt disponibile rețele electrice de 400V, instalarea în asfalt a unui sistem de topire a gheții și zăpezii s-a dovedit a fi dificilă, Pentru aceste proiecte, DEVI a proiectat un nou sistem cu covorașe de încălzire de 300 W/m² la o tensiune de alimentare de 230V.

DEVIasphalt este o linie de produse cu cabluri bifilare complet ecranate, cu un capăt rece, special proiectate pentru topirea gheții și a zăpezii din zonele acoperite cu asfalt sau pavaj.

Covorul încălzitor DEVIasphalt™ 300 este un covor rezistent complet care asigură o instalare rapidă și ușoară. Poate fi folosit pentru topirea gheții și a zăpezii de pe pavaje, drumuri de acces și trotuare sau în spațiile comerciale precum parcări, rampe, scări și zone de drenare. Respectă cerințele M2 ale standardului exigent IEC 60800:2009.

Unul dintre marile avantaje îl reprezintă instalarea rapidă și ușoară datorată cablului bifilar. Acest lucru înseamnă că există un singur punct de instalare ceea ce face ca planificarea să fie uşoară, iar instalarea și conectarea mai rapide.

Caracteristicile unice ale DEVIasphalt™:

- Potrivit pentru folosirea cu asfalt lichid; acesta poate rezista la temperaturi de până la 240 de grade Celsius în timp ce asfaltul este turnat

- Instalare rapidă

- Înveliș exterior foarte rezistent

- Nu conține PVC

Informații tehnice:

Tensiune alimentare

230 V

Construcție

Cablu bifilar cu ecranare 100%, un capăt rece

Putere

300 W/m²

Temp. ambientală maximă

85°C

Temp. maximă pentru expunere de scurtă durată

240°C

Grosime cablu

7 mm

Rezistență la deformare

˃2000 N

Putere de tracțiune

˃120 N

Izolație conductor

FEP

Înveliș exterior

XLPO

Ecranare

1 mm² cupru cositorit + folie de aluminiu

Capăt rece

10m DTWK 2x2,5mm² cu ecranare

Temperatura min. de instalare

-5°C

Raza min. de îndoire

6 x Diametru Cablu (Ø)

Protecție etanș la praf și apă

IPX7


Tipuri:

Cod.

Putere @ 230V [W]

Suprafața încălzirii [m²]

Rezistență [Ω]

Dimensiune

(W x L) [m]

Cod EAN

140F0660

292

1,0

181,0

0,5 x 2,0

5703466233184

140F0661

530

2,0

85,1

0,5 x 4,0

5703466233191

140F0662

1208

4,1

43,8

0,5 x 8,2

5703466233207

140F0663

1460

4,9

36,2

0,5 x 9,8

5703466233214

140F0664

1883

6,2

28,1

0,5 x 12,4

5703466233221

140F0665

2080

6,9

25,4

0,5 x 13,8

5703466233238

140F0666

2471

8,3

21,4

0,5 x 16,6

5703466233245

140F0667

3285

11,0

16,1

0,5 x 22,0

5703466233252

140F0668

3700

12,4

14,3

0,5 x 24,8

5703466233269