Alte produse de încălzire

98808140



Devirail™

98808140

Date tehnice



Cod 98808140 
Denumire TOWELRAIL WHITE 60W 
Descriere M-MODEL 
Putere 60   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 555 
Lungime 685 
Culoare White