Alte produse de încălzire

98806151



Devirail™

98806151

Date tehnice



Cod 98806151 
Denumire TOWELRAIL CHROME 20W 
Descriere U-MODEL 
Putere 20   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 290 
Lungime 585 
Culoare Chrome