Alte produse de încălzire

98806144



Devirail™

98806144

Date tehnice



Cod 98806144 
Denumire TOWELRAIL WHITE 20W 
Descriere U-MODEL 
Putere 20   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 290 
Lungime 585 
Culoare White