Alte produse de încălzire

98804958



Devirail™

98804958

Date tehnice



Cod 98804958 
Denumire TOWELRAIL CHROME 40W  
Descriere S-MODEL 
Putere 40   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 450 
Lungime 600 
Culoare Chrome