Alte produse de încălzire

98804941



Devirail™

98804941

Date tehnice



Cod 98804941 
Denumire Uscător de prosoape alb 40W  
Descriere MODEL S 
Putere 40   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 450 
Lungime 600 
Culoare Alb