Alte produse de încălzire

95002114



Panou radiant

95002114

Date tehnice



Cod 95002114 
Denumire Elztrip EZ115 
Descriere Monopanou  
Putere 1500  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 7,6  kg
EAN 5703466116753 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 50mm 
Lungime 2000mm 
Lăţime 150mm 
Culoare White 
Installation hight 2,5 - 4m