Alte produse de încălzire

95002112



Panou radiant

95002112

Date tehnice



Cod 95002112 
Denumire Elztrip EZ111 
Descriere Monopanou  
Putere 1050  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 5,5  kg
EAN 5703466116746 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 50mm 
Lungime 1500mm 
Lăţime 150mm 
Culoare White 
Installation hight 2,5 - 4m