Alte produse de încălzire

95002110



Panou radiant

95002110

Date tehnice



Cod 95002110 
Denumire Elztrip EZ106 
Descriere Monopanou  
Putere 600  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 3,8  kg
EAN 5703466116739 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 50mm 
Lungime 1000mm 
Lăţime 150mm 
Culoare White 
Installation hight 2,5 - 4m