Alte produse de încălzire

95002107



Panou radiant

95002107

Date tehnice



Cod 95002107 
Denumire Elztrip EZ336 
Descriere 3 panouri fixe  
Putere 3600  W
Alimentare 400   V
Tip Radiant heater 
Greutate 20,7  kg
EAN 5703466175040 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 63mm 
Lungime 1670mm 
Lăţime 336mm 
Culoare White 
Installation hight 4-12m