Alte produse de încălzire

95002104



Panou radiant

95002104

Date tehnice



Cod 95002104 
Denumire Elztrip EZ22231  
Descriere 2 panouri fixe  
Putere 2100  W
Alimentare 400   V
Tip Radiant heater 
Greutate 13,5  kg
EAN 5703466116708 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 64mm 
Lungime 1520mm 
Lăţime 282mm 
Culoare White 
Installation hight 3-10m