Alte produse de încălzire

95002102



Panou radiant

95002102

Date tehnice



Cod 95002102 
Denumire Elztrip EZ222 
Descriere 2 panouri fixe  
Putere 2100  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 13,5  kg
EAN 5703466116692 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 64mm 
Lungime 1520mm 
Lăţime 282mm 
Culoare White 
Installation hight 3-10m