Alte produse de încălzire

95002098



Panou radiant

95002098

Date tehnice



Cod 95002098 
Denumire Elztrip EZ217 
Descriere 2 panouri fixe  
Putere 1700  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 10,4  kg
EAN 5703466116678 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 64mm 
Lungime 1221mm 
Lăţime 282mm 
Culoare White 
Installation hight 3-10m