Alte produse de încălzire

95002094



Panou radiant

95002094

Date tehnice



Cod 95002094 
Denumire Elztrip EZ212 
Descriere 2 panouri fixe  
Putere 1200  W
Alimentare 230   V
Tip Radiant heater 
Greutate 8,5  kg
EAN 5703466116654 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 64mm 
Lungime 923mm 
Lăţime 282mm 
Culoare White 
Installation hight 3-10m