Alte produse de încălzire

95002092



Panou radiant

95002092

Date tehnice



Cod 95002092 
Denumire Elztrip EZ20831  
Descriere 2 panouri fixe  
Putere 800  W
Alimentare 400   V
Tip Radiant heater 
Greutate 6,6  kg
EAN 5703466116647 
Clasa IP IP 44 
Înălţime 64mm 
Lungime 683mm 
Lăţime 282mm 
Culoare White 
Installation hight 3-10m