Elemente de încălzire în pardoseală

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Date tehnice



Cod 89300000 
Nume DEVIdry™ 55 
Descriere Covoraş de încălzire 
Watt pe m2 55 m2 
Lungime 1   m
Lăţime 1 m 
Alimentare 230V 
Grosime 8 mm 
Greutate 1,89  kg
Reducere sunet 17 dB 
IP Class IPX7 
Dimensiune pachet 18 x 18 x 104  cm
Aprobare KEMA KEUR 
Garanţie 5 ani 
EAN 5703466177815