Alte produse de încălzire

Devimat™ DSVF-150 50 W



Încălzirea oglinzilor

Devimat™ DSVF-150 50 W

Date tehnice



Cod 83000301 
Denumire Devimat™ DSVF-150 
Descriere Devimat™ DSVF-150  
Material Polimer termoplastic ce acoperă cablul de fibră de sticlă, autoadeziv pe întreaga suprafaţă  
Watt pe m2 150  W
Lungime 700 mm 
Înălţime 450 mm 
Lăţime material 0,45  m
0,3 
Putere 50  W
Alimentare 230/240  V
Cable construction Single conductor 
Rated temperature 120  °C
Min. working temp. -5  °C
Temp. maximă de lucru 116  °C
Thickness 2,5  mm
Greutate 0,77  kg
Clasa IP IPX7 
Conductor insulation FEP 
Sheath PVDF 
Pulling strength 120  N
Deformation strength 600  N
Approval VDE 
Garanţie 10 ani 
EAN 5703466056660