Alte produse de încălzire

Devimat™ DSVF-150 75 W



Încălzirea oglinzilor

Devimat™ DSVF-150 75 W

Date tehnice



Cod 83000300 
Denumire Devimat™ DSVF-150 
Descriere Devimat™ DSVF-150  
Putere 75  W
Alimentare 230/240  V
Tip DSVF-150 
Greutate 0,82  kg
0,48 
Clasa IP IPX7 
Înălţime 800 mm 
Lungime 600 mm 
Cable construction Single conductor 
Deformation strength 600  N
Material Polimer termoplastic ce acoperă cablul de fibră de sticlă, autoadeziv pe întreaga suprafaţă  
Temp. maximă de lucru 116  °C
Min. working temp. -5  °C
Pulling strength 120  N
Rated temperature 120  °C
Sheath PVDF 
Garanţie 10 ani 
Watt pe m2 150  W
Lăţime material 0,8  m
Thickness 2,5  mm