Alte produse de încălzire

Devifoil™ Mirror 40 W



Încălzirea oglinzilor

Devifoil™ Mirror 40 W

Date tehnice



Cod 62000001 
Denumire Devifoil™ Mirror  
Descriere Folie încălzitoare oglindă  
Tip Devifoil™  
EAN 5703466180693 
Putere 40   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 524 mm 
Lungime 410 mm 
Material Polietilenă, cupru, fâşii de argint şi grafit omogenizat. 
Temp. maximă de lucru 80  °C
Garanţie 2 ani