Alte produse de încălzire

Devifoil™ Mirror 17,5 W



Încălzirea oglinzilor

Devifoil™ Mirror 17,5 W

Date tehnice



Cod 62000000 
Denumire Devifoil™ Mirror 
Descriere Folie încălzitoare oglindă  
Tip Devifoil™  
EAN 5703466180686 
Putere 17,5   W
Alimentare 230   V
Clasa IP IP 44 
Înălţime 358 mm 
Lungime 274 mm 
Material Polietilenă, cupru, fâşii de argint şi grafit omogenizat. 
Temp. maximă de lucru 80  °C
Garanţie 2 ani