Produse
Home
Produse
DEVIreg™ Touch
Index
Produse
Harta siteului
Cabluri de încălzire
Covoraşe încălzitoare
Elemente de încălzire în pardoseală
Termostate
Alte produse de încălzire
Accesorii
Devitronic™
Devitronic™
Date tehnice
Cod
60802402
Denumire
Devitronic™ 240V 100W
Greutate
0,82
kg
EAN
5703435010624
Putere
100
W
Alimentare
12 - 48
V
Clasa IP
IP 55