Alte produse de încălzire

23201775



Panou radiant

23201775

Date tehnice



Cod 23201775 
Denumire Element de încălzire 2400W 
Descriere Încălzitor Balteco IL=213mm 
Putere 2400   W
Greutate 0,22  kg
EAN 5703466091623