Alte produse de încălzire

23187602



Panou radiant

23187602

Date tehnice



Cod 23187602 
Denumire Element de încălzire 1500W 
Descriere Încălzitor Balteco IL=213mm 
Putere 1500   W
Greutate 0,22  kg
EAN 5703466080603