Alte produse de încălzire

23187594



Panou radiant

23187594

Date tehnice



Cod 23187594 
Denumire Element de încălzire 1000W 
Descriere Încălzitor Balteco IL=146mm 
Putere 1000   W
Greutate 0,19  kg
EAN 5703466080597