Alte produse de încălzire

23174238



Panou radiant

23174238

Date tehnice



Cod 23174238 
Denumire Element de încălzire 1000W 
Descriere Încălzitor Balteco IL=125mm 
Putere 1000   W
Greutate 0,18  kg
EAN 5703466081464